Powering AI at scale
Maury Wood appears on Electronic Specifier podcast explaining the challenges of powering AI and unveiling the trends toward wafer-scale processors
Vicor 非隔離穩壓 DC-DC 轉換器模組從 40 - 60V 輸入至產生穩壓 12V 輸出,10V 至 12.5V 範圍內可調節。 它們支持高達 2000W 的功率,可並聯以達到更高的功率水准。它們是完整的轉換器解決方案,以最少的外部組件為整個供電網路提供更高的功率密度。DCM 建立了一個新的功率密度基準,採用纖薄、表面貼裝的封裝轉換器(SM ChiP),比傳統轉換器的尺寸縮小了 6 倍。這些模組採用 Vicor 專有的高頻開關技術,在所有線路和負載條件下提供高效率。可用於建立 12V 母線,或與傳統的下游負載點(PoL)轉換器一起使用,非常適合在工業、航空航太和國防以及高性能計算應用中橋接 48V 和傳統 12V 電源母線。
Vicor 同時生產 DCM 隔離穩壓 DC-DC 轉換器。
篩選產品
| 型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 功率 (W) | 優化 | 安裝方式 | 溫度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封裝 | Status | 加入購物車/查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號: | 輸入電壓 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 2000.0 |
優化: Array |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 35.40 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 1.394 x 0.204in |
封裝: 3735 SM-Chip |
Status: Upcoming |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 1000.0 |
優化: Array |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
封裝: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 750.0 |
優化: Array |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
封裝: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
高達 1000W
峰值效率高達 96%
高功率密度
PMBus® 兼容遙測
Powering AI at scale
Maury Wood appears on Electronic Specifier podcast explaining the challenges of powering AI and unveiling the trends toward wafer-scale processors
Power Corner: Vicor’s Maury Wood on vertical power delivery for AI data centers
Vicor’s 48V Factorized Power ArchitectureTM uses vertical power delivery to cut I2R ...
INFAC 為電池組提供更多電力,增加電動汽車續航里程
INFAC 將 DC-DC 轉換器集成到電動汽車電池組中,利用冷卻系統並節省空間。 48V 高功率模組有助於减小電纜和連接器尺寸,進而提升里程範圍
電流倍增與電流密度對當今人工智慧供電必不可少:Patrizio Vinciarelli 訪談
Vicor 首席執行官 Patrizio Vinciarelli 分享了當今為 AI 供電的見解,輕鬆擴充以及卓越的電流需求
加州居民請參考加州 65 號提案的內容