减少 I2R 損耗,延長任務執行時間
瞭解 Vicor 如何為系留空中水下無人機(UAV/UUV/ROV)提供高功率、高效率和更輕的重量
對現有的車載無線通訊設備進行效能陞級,以滿足戰場上的語音和資料通信需求,需要 1kW 的電力,並且需要進行精確的穩壓,為升級後的效能特性供電。主要目標包括:
Vicor 的高效能電源模組提供了輕量化、緊湊的高功率密度解決方案,既能安裝到現有的狹小空間內,又能提供所需的電源。 MIL-COTS DCM3623 的功率密度高達 800W/in³,非常高效,既能减少散熱,又能提高對車載電子設備來說至關重要的可靠性。
高峰值射頻輸出功率
緊湊、高效的供電
纖薄的封裝,可利用現有的冷卻板
該供電網路(PDN)通過 MIL-COTS DCM3623 DC-DC 轉換模組將 28V 母線電壓升至穩壓 48V。DCM™ 提供的穩壓 48V 電源為大電容充電,以提供射頻階段所需的高峰值功率。這款 DCM 具有出色的熱適應性,外形小巧(7.62mm),可利用現有的冷卻板進行冷卻; 再加上高達 800W/in³ 的 DCM 功率密度,可進一步减少 PDN 佔用的空間。DCM 的高效率可以减少廢熱並提高可靠性,而其高頻率有助於减少電磁干擾。
隔離穩壓
輸入: 28, 30, 270V
輸出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率: 高達 1300W
峰值效率: 96%
小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英吋