支持更多功能、新增有效載荷並延長運行時間
瞭解 Vicor 如何提供高效的大功率並減輕重量,支持更大的有效載荷,從而助力成功完成任務
系留水下機器人通過系留線由地面電源進行控制和供電,通常需要 1–5kW 的地面電源,以實現無限的工作時間和更有效的控制。這些情况下使用高壓系留線(500 到 800V)為系留水下機器人供電。水下機器人內部的供電網路(PDN)必須能够高效地對系留線的高壓電源進行降壓,並减少佔用的空間以節省有效載荷空間。主要目標包括:
Vicor 的高壓固定比率母線轉換器模塊和零電壓開關(ZVS)降壓穩壓器共同構成了一套可優化 SWaP-C 系統的電源解決方案。在岸上,雙向 Vicor BCM® 以 98% 的效率將安全特低電壓(SELV)轉換為高壓,用於系留線供電。相對於傳統電源線,高壓系留線的尺寸更小,重量更輕,損耗更低,有助於節約能源,從而延長水下工作時間,新增功能並攜帶更多的有效載荷。
顯著减小系留線的尺寸和阻力,減輕重量
最高效地將高壓轉換為安全特低電壓
水下機器人(ROV)機載的輕量化轉換解決方案
在地面站,BCM4414 將單相或三相交流電源的整流輸出隔離並降壓至 48V。第二個 BCM4414 將 48V 升壓至 800V,以通過系留線供電。第三個 BCM4414 用於將 800V 降壓至車載元器件所需的 48V 電壓。在 BCM4414 的下游,ZVS 降壓穩壓器提供最高的功率密度和靈活性,實現高效的負載點 DC-DC 穩壓。通過集成高性能零電壓開關(ZVS)拓撲,供電網路還可以提高負載點效能,提供高達 98% 的一流電源效率。