Skip to main content

输出纹波衰减模块

有源输出纹波衰减器

有源输出纹波衰减器

这个系列的产品已经 停产。请使用 电源系统设计工具 来为您的项目寻找一款产品。

Vicor QPO输出纹波衰减器产品采用有源滤波技术,可从1 kHz开始降低电源输出纹波和噪声(PARD)30 dB以上。 QPO改善了瞬态响应,保证低噪声的负载点调节,并可配合大多数DC-DC转换器和开关电源。可利用电源系统的远端采样补偿或调节端微调输出。

特点与优势

特点与优势

Reduces power supply output ripple

将电源输出纹波降至10mVP‑P以下

从1到500kHz PARD衰减大于30dB

从1到500kHz PARD衰减大于30dB

效率大于99%

效率大于99%

可改善DC-DC转换器的瞬态响应

可改善DC-DC转换器的瞬态响应

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

Min input:
Nom input:
Max input:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。