Skip to main content

隔离稳压 DC-DC 转换器模块

经典的 IBA(中间总线架构)设计系统解决方案,Vicor DC-DC 转换器产品组合提供了所有必要的性能和功能,旨在创造更小、更轻、成本更低的电源系统。

DCM
支持所有标准行业输入电压的高功率转换器 查看产品
输入电压:

9 – 420V

输出电压:

3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V

输出功率:


2322 ChiP: 高达 120W
3623 ChiP: 高达 320W
4623 ChiP: 高达 600W
3414 VIA: 高达 320W
3714 VIA: 高达 600W
5614 VIA: 高达 1300W

效率:

高达 96%


电源驱动创新:

当高性能很重要时,Delta Motorsport 选择 DCM 为混合动力电动赛车提供动力。

PRM + VTM
分比式电源解决方案 查看产品
输入电压:


PRM: 36 – 75V
VTM: 0 – 60V

输出电压:


PRM: 5.0 – 55V
VTM: 0 – 55V

功率:


PRM: 高达 600W

电流:


VTM: 高达 130A

效率:

每模块高达 97% 


电源驱动创新:

Vicor 分比式电源架构对于传播保护珊瑚礁以及实现突破性的无线宽带速度至关重要。

Maxi, Mini, Micro
设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器 查看产品
输入电压:

9 – 425V

输出电压:

2 – 54V

输出功率:

高达 600W

VI-200 / VI-J00
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器 查看产品
输入电压:

10 – 400VDC

输出电压:

2 – 95VDC

输出功率:


VI-200: 50 –200W
VI-J00: 25 – 100W

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源

Contact Form

联系 Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。