Q&A: Vicor powers next-gen active suspension system
Electric vehicles evolve to support higher performance, reduced weight, and improved ride dynamics, power system design is being pushed to new limits
产品宣布停产。PCN VE20210129
PI37xx 是高效率、宽输入范围 DC-DC ZVS 升降压稳压器系列,在高密度系统级封装 (SiP) 中高度集成控制器、电源开关与支持组件。PI37xx 只需一个外部电感器和极少量的电容器,即可形成完整的 DC-DC 开关模式升降压稳压器。高开关频率可缩小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并可实现针对线路及负载瞬态的极快速动态响应。PI37xx 稳压器不仅可在不影响效率的情况下,保持高达额定输入电压的高开关频率,而且还支持大的 DC-DC 转换比。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能
Q&A: Vicor powers next-gen active suspension system
Electric vehicles evolve to support higher performance, reduced weight, and improved ride dynamics, power system design is being pushed to new limits
高压转换至安全低压(SELV)的八大挑战
汽车与轻型电动车出行领域正在面临对于更小、更轻的电源解决方案的需求挑战
第 38 届微电子研讨会 (MEWS38)
Vicor 耐辐射电源模块为当今卫星打造理想的供电网络(PDN)
清洁电能减少好莱坞片场的二氧化碳排放
ReVolt 以 48V 高压与高密度电源模块为好莱坞带来清洁能源新动力。便携电源为片场提供更清洁、更安静的电源解决方案