Skip to main content

MegaPAC™ MI

PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 结合了功率因数校正(PFC)及可配置 MegaPAC 系列电源。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 可分别提供高达 1600W 和 2400W 的输出功率。底盘有八个插槽,PFC MegaPAC MI 能提供多达 32 路输出而 PFC MegaPAC-High Power MI能提供多达 25 路输出。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC-High Power MI 具有相同的输入和输出连接、安装点,以及相同的尺寸。

Vicor MIL-COTS MegaPAC MI

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

功率因数校正

功率因数校正

高达 32 路输出

高达 32 路输出

符合 MIL‑STD 810 的冲击和振动标准

符合 MIL‑STD 810 的冲击和振动标准

符合 MIL‑STD 704 和 1399 的过压和瞬态标准

符合 MIL‑STD 704 和 1399 的过压和瞬态标准

资源

  • PFC MegaPAC MI STD 长度外形图
    PDF DXF

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究