Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
PI2211 是一个热插拔/断路器控制器,适用于 0.9 至 14V 母线电压。不同于传统热插拔控制器,PI2211 集成了 True-SOA MOSFET 保护,它可仿真 MOSFET 的瞬态热性能,确保安全运行。典型热插拔器件利用基于标准 SOA 曲线的功率限制,而没有考虑瞬态性能问题。只有具备 True-SOA 的 PI2211,可在考虑瞬态事件的实际运行条件下仿真和保护 MOSFET。
0.9 至 14V 工作(21V 最大值)的母线热插拔控制器断路器
数字仿真 True-SOA 控制的 MOSFET 瞬态热性能
通过内部数字处理器仿真 MOSFET 结温升高,确保安全 DC 和 MOSFET 瞬态性能
在故障俘获器(Glitch-Catcher)控制后限制瞬态过压出现
筛选产品
| 型号 | Vin Operating Range | Fault Detect Time | Package Size | RoHS Compliant | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PI2211
|
Part Number: PI2211 |
Vin Operating Range:
0.9 – 14 V
|
Fault Detect Time:
100 nS
|
Package Size:
24-Pin QFN / 4 x 4 x 0.85
|
RoHS Compliant: |
Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
电流倍增与电流密度对当今人工智能供电必不可少:Patrizio Vinciarelli 访谈
Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 分享了当今为 AI 供电的见解,轻松扩展以及卓越的电流需求
加州居民请参阅加州 65 号提案的信息
12V、24V 或 48V 直接至负载点稳压器