功率平均技术为反无人机系统提升速度与可靠性
功率平均技术通过将限流 DC-DC 转换器与电容配对,可靠地提供峰值脉冲,实现紧凑、轻便的 C-UAS 系统
PI5101 µRDS(on) FET™ 解决方案结合了采用耐热增强型高密度焊盘栅阵列(LGA)封装的高性能 5V、360μΩ 横向N沟道 MOSFET,实现了工业标准 SO-8 封装占位面积世界一流的性能。PI5101为 DC 和开关应用提供了前所未有的优值系数。PI5101 将取代多达六个相同通态电阻的传统“SO-8 外形”器件,减少电路板空间约 80%。
高性能 5V、360μΩ 横向 N 沟道 MOSFET
为低电压控制开关和模拟信号路由/控制提供了前所未有的优值系数
优于传统沟槽 MOSFET,实现极低损耗运行
采用耐热增强型高密度 LGA 封装,尺寸为 4.1 毫米 X 采用 8 毫米 x2 毫米
筛选产品
| 型号 | 连续电流 | Rdson | 漏-源 电压 (VDS) |
符合RoHS | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PI5101-01-LGIZ
|
Part Number: PI5101-01-LGIZ |
连续电流:
60 A
|
Rdson:
360 µ Ohms
|
漏-源 电压 (VDS): 5 V
|
符合RoHS:
Yes
|
加州居民请参阅加州 65 号提案的信息