Skip to main content
电源驱动创新
无线充电为机器人和无人机提高新一代生产力 解决方案

挑战

挑战

机器人和无人机正在重塑自动化与生产的未来。要进一步提高生产力并最大限度减少停机时间,就必须优化充电过程。车队的人工维护特别有利于人工充电,但却是当前的主要成本及低效率环节。现在正在引入无线充电,消除这些低效率过程。

技术挑战

技术挑战

wireless transmitter

无线充电基座的广泛兼容性

low weight

寻找轻量级小型组件

宽范围输出

在宽输出范围内保持高效率

结果

结果

对于高效、灵活、不间断工作的移动机器人及无人驾驶车辆,它们需要实现真正的自主。必须在无任何人为干预的情况下保持正常工作。WiBotic 可帮助机器人和无人驾驶车辆通过无线充电站充电。无线充电不仅无需人工干预,而且还优化了无人机、机器人和无人驾驶车辆的正常运行时间和工作效率。

Vicor 优势

Vicor 优势

模块化与可扩展性

模块化与可扩展性

轻量级

轻量级

高效率

高效率贯穿轻载到满载

机器人和无人机产品的自主无线充电将重塑自动化生产的未来

机器人和无人机产品的自主无线充电将重塑自动化生产的未来

解决方案

Vicor 48V PRM 升降压稳压器集成在 WiBotic TR-110 无线充电站板载的 RF 充电基座中,其可为机器人/无人机的板载接收器无线馈电。PRM 接收 AC-DC 电源的 48V 电压,输出电压的控制不仅是动态的,而且还可在大约 20-55V 之间微调。

Vicor PRM 能在各种阻抗下实现一致的高效率转换,可灵活支持“全面充电” 和“涓流充电” 模式,在功率级较低时效率无明显下降。这是同类竞争电源组件无法实现的关键性能指标。

了解更多模块化电源详情

供电网络

WiBotic solution
PRM family page

PRM 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:48V (36 – 75V)


输出:48V (5 – 55V)


功率:高达 600W


峰值效率:98%


小巧至 22.8 x 13.8 x 7.41 毫米