使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
描述
许多系统在使用过程中将电池作为主要电源,或在电源故障时做为备用电源。如果对的需求持续增长,工程师位需要一种更简单的方法来设计电池供电的系统。特别是电池的输出电压还会显著变化,电力系统必须为负载提供恒定电压并成为电池充电的电流源,这些都是持续的需求并需要更高的效率。
本研讨会解释了如何使用灵活的电源组件可以缩短设计周期,简化电源系统,降低成本、重量和尺寸,同时提高效率。
使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
优化高压至 SELV 转换,无需电池和超级电容
了解如何通过快速双向转换将高压电池电源有效转换至 SELV 以支持再生负载
为开关频率高于 1.3MHz 的高压转换实现 EM 传导辐射合规性
Vicor 高级战略应用与系统工程师 Nicola Rosano 解释了在采用高频 DC-DC 转换器电源系统中,由于其固有特性,要解决电磁干扰 (EMI) 问题是一项严峻的挑战
在纯电动汽车(BEV)中利用现有硬件消除高压预充电
Vicor 汽车首席现场应用工程师 Patrick Kowalyk 将讲述任何高压母线都需要一个预充电电路来减少一段时间内的电流变化(称为 dv/dt)以保护纯电动汽车中的电子设备