Build small, lighter power systems by eliminating bulk capacitance
TPM™ AC-DC システム用
3相AC入力モジュール
TPM1714は、世界中の3相AC電源と直接接続することができ、 VicorのVIAパッケージBCM4414 ハイボルテージおよびウルトラハイボルテージ製品に、整流したAC電圧を供給します。TPMとBCM®を組合わせるAC-DCソリューションは、幅広い機器に向けて、小型、高性能、シンプルかつ低コストでEMI規制に対応します。

パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
3相AC入力
線間電圧170 – 530VAC
47 – 840 Hz
PCB実装タイプまたはシャーシ取付けタイプ
コンテンツ
設計エンジニア向けコンテンツ
革新した電力供給ネットワーク (PDN) (英)
Every electronic piece of equipment or system has a power delivery network (PDN)

Hollywood goes clean energy: Vicor power modules power movie sets with ReVolt
ReVolt has developed a better way to power film sets and studio exteriors by providing clean, mobile, and always-on electricity

ReVolt’s carbon-free power platform electrifies movie sets
Film production sets are getting more electrically intensive, and using gensets can lead to engineering constraints and environmental problems
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ