Skip to main content

RAM™ 出力リップル減衰モジュール

VI-200/VI-J00用の出力リップル減衰モジュール

VI-200/VI-J00用の出力リップル減衰モジュール

リップルフィルタモジュールは、出力電圧が5〜50VのVI-200またはVI-J00コンバータ、FlatPAC、ComPAC、またはMegaModに接続して、20アンペアまで総出力ノイズを負荷時のピークツーピーク未満に制限することができます。 アクティブフィルタとパッシブフィルタを組み合わせたRAMは、DC〜20MHzの周波数範囲で低周波入力電源高調波と高周波スイッチング成分の両方を減衰させ、93〜99%の効率を示します。 調整は不要で、リモートセンスと出力電圧調整機能は保持されます。RAMは、パワーシステム設計者に、ほぼすべてのクリーンな電力問題に対する柔軟性のある単一コンポーネントレベルのソリューションを提供します。

また、リニア電源に伴うスペース、効率、重量の不利益、および従来のスイッチャー用の外部アドオンフィルターに関連する安定性、効率、および調整のペナルティを排除します。

特長と利点

特長と利点

出力リップルを3mVP-P未満(VI-200)に低減

出力リップルを3mVP-P未満(VI-200)に低減

出力電圧5 – 50Vの全てのVI-200/VI-J00製品に対応

出力電圧5 – 50Vの全てのVI-200/VI-J00製品に対応

調整箇所なし

調整箇所なし

リモートセンス用端子、過電圧保護、過電流保護を内蔵

リモートセンス用端子、過電圧保護、過電流保護を内蔵

0 製品
Part Number 製品グレード 出力 RoHS 適合 カートに入れる/詳細を見る
VI-RAM-E1 Part Number: VI-RAM-E1 製品グレード: –10°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VI-RAM-C1 Part Number: VI-RAM-C1 製品グレード: –25°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VI-RAM-C2 Part Number: VI-RAM-C2 製品グレード: –25°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VI-RAM-I1 Part Number: VI-RAM-I1 製品グレード: –40°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VI-RAM-M1 Part Number: VI-RAM-M1 製品グレード: –55°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VE-RAM-E1 Part Number: VE-RAM-E1 製品グレード: –10°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-RAM-C1 Part Number: VE-RAM-C1 製品グレード: –25°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-RAM-I1 Part Number: VE-RAM-I1 製品グレード: –40°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-RAM-M1 Part Number: VE-RAM-M1 製品グレード: –55°C to +100°C 出力: Up to 10 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる
VI-RAM-E2 Part Number: VI-RAM-E2 製品グレード: –10°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VI-RAM-I2 Part Number: VI-RAM-I2 製品グレード: –40°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VI-RAM-M2 Part Number: VI-RAM-M2 製品グレード: –55°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: No カートに入れる
VE-RAM-E2 Part Number: VE-RAM-E2 製品グレード: –10°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-RAM-C2 Part Number: VE-RAM-C2 製品グレード: –25°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-RAM-I2 Part Number: VE-RAM-I2 製品グレード: –40°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-RAM-M2 Part Number: VE-RAM-M2 製品グレード: –55°C to +100°C 出力: Up to 20 Amps RoHS 適合: Yes カートに入れる

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

  • Outline Drawing for half-size VI-J00 / VE-J00 DC-DC converter
    DXF PDF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。