モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
VIPACファミリーのパワーシステムは、MIL-COTSアプリケーション用のユーザー設定が可能なモジュール式電源ソリューションです。
EMIフィルタリングと過渡保護機能を備えたVicorのM-FIAM5BまたはM-FIAM9、Vicor Maxi、MiniおよびMicroシリーズDC-DCコンバータ(HまたはMグレード)、出力接続とメカニカルプラットフォームの選択肢が組み込まれています。
MIL-COTS VIPACは、1~3出力で、3.3 VDCから48 VDCまでの低電圧、出力あたり50 - 400ワットの出力が指定できます。
VIPACは、28VDC入力の様々なパッケージサイズを利用でき、0.75ほどの薄型も利用できます。
単、二、三出力
MIL-STD-461E EMI 準拠
入力トランジェント保護
-MIL-STD-704E/F (M-FIAM5B)
-MIL-STD-704A/E/F and MIL-STD-1275A/B/D (M-FIAM9)
Compliant to MIL-STD-810 for shock and vibration
For California residents see information regarding California Proposition 65
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
既存製品の保守・サポートのためのミリタリーグレードレガシーDC-DCコンバータ
MI-200/MI-J00用のミリタリーグレードの入力フィルタモジュール
VI-200/VI-J00用のミリタリーグレード出力リップル減衰モジュール
Mini、Maxi、Micro用のミリタリーグレード入力フィルタモジュール
パッシブPFCモジュール
FARMおよびHAMを内蔵した単相ACフロントエンドシステム
MI-2xxxx/MI-Jxxxx用のミリタリーグレードAC入力フィルタおよび整流器モジュール
VI-200/VI-J00用の入力電圧範囲自動切換えの整流器モジュール
Mini、Maxi、Micro用の入力電圧範囲自動切換えの整流器モジュール