Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
Les systèmes d’alimentation con çus pour le secteur militaire impliquent certaines exigences parmi les plus strictes en matière de performances électriques et de conditions ambiantes, dont la plupart sont règlementées par des normes précises. La taille et le poids peuvent également se révéler des contraintes essentielles, tandis que la fiabilité du produit doit être irréprochable, d’autant plus que les produits doivent faire face à des conditions de fonctionnement sévères.
Les systèmes d’alimentation à usage militaire supposent souvent des exigences difficiles en termes de plage de tension, requi è èrent la suppression des tensions transitoires élevées ainsi que l’att énuation des perturbations EMI. Ce s éminaire en ligne explique comment relever les nombreux d éfis auxquels sont confront és les concepteurs de syst émes d’alimentation, en s’appuyant sur les 30 années d’exp érience de Vicor, consacr ées à mettre en œuvre des milliers de syst èmes pour le marché de la défense.
Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
Optimize HV to SELV without battery and supercaps
Learn how to effectively convert HV battery power to SELV with fast bidirectional conversion to support regenerative loads
Designing 48V zonal architecture that keeps the high voltage inside the BEV battery pack
Eliminating the high voltage precharge with existing hardware in BEV