Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
방산에서 전력시스템 설계는 성능 및 환경에 대한 가장 까다로운 조건이 요구되며, 이러한 조건 중 많은 부분은 엄격한 표준에 의해 시행됩니다. 그럼에도 불구하고 높은 신뢰성과 함께 크기와 무게가 주요 제약이 될 수 있습니다.
그 뿐만 아니라, 전압 범위를 충족시키면서, 과도 현상의 억제 및 EMI도 완화해야 합니다. 이 웹 세미나에서는 Vicor의 30년의 경험을 바탕으로 수천 가지의 방산 시스템 설계를 지원하여, 설계자가 직면한 여러 문제를 극복하는 방법을 설명합니다.
Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
Optimize HV to SELV without battery and supercaps
Learn how to effectively convert HV battery power to SELV with fast bidirectional conversion to support regenerative loads
Designing 48V zonal architecture that keeps the high voltage inside the BEV battery pack
YK Choi, Sr. Field Application Engineer at Vicor and YoungJae Kang, Chief Engineer at INFAC discuss how integrating 48V conversion into the battery pack will reduce heat, cost, and...
Eliminating the high voltage precharge with existing hardware in BEVs
Patrick Kowalyk, Automotive Principal Field Applications Engineer at Vicor, will talk about how any high-voltage bus needs to have a precharge circuit to protect the electronic dev...