Skip to main content

HAM™ AC 谐波衰减模块 (PFC 前端)

有源PFC模块

有源PFC模块

HAM模块是一个全波整流器,利用专有高频零电流开关(ZCS)升压转换器,提供高达675 W的功率,封装尺寸仅为4.6" x 2.4" x 0.5"(116.9 x 61 x 12.7 mm)。高升压HAM和我们的V375、VI-26x或VI-J6x DC-DC转换器的组合,为高密度、开关电源提供了电源传送功能,以大于0.99的功率因数满足了EN61000-3-2的谐波电流含量要求。

特点与优势

特点与优势

power factor

0.99功率因数

EN61000-3-2

EN61000-3-2谐波含量

通用输入:85-264Vac

Short circuit protection

短路保护

0 个产品
Part Number 产品类型 产品等级 输出功率 (W) 符合RoHS 加入购物车/查看详情
VI-HAM-EL Part Number: VI-HAM-EL 产品类型: Driver HAM 产品等级: –10°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-HAMD-EL Part Number: VI-HAMD-EL 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –10°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-BAMD-EL Part Number: VI-BAMD-EL 产品类型: Booster HAM 产品等级: –10°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-HAM-CL Part Number: VI-HAM-CL 产品类型: Driver HAM 产品等级: –25°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-HAMD-CL Part Number: VI-HAMD-CL 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –25°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-BAMD-CL Part Number: VI-BAMD-CL 产品类型: Booster HAM 产品等级: –25°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-HAM-IL Part Number: VI-HAM-IL 产品类型: Driver HAM 产品等级: –40°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-HAMD-IL Part Number: VI-HAMD-IL 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –40°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-BAMD-IL Part Number: VI-BAMD-IL 产品类型: Booster HAM 产品等级: –40°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-HAM-ML Part Number: VI-HAM-ML 产品类型: Driver HAM 产品等级: –55°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-HAMD-ML Part Number: VI-HAMD-ML 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –55°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VI-BAMD-ML Part Number: VI-BAMD-ML 产品类型: Booster HAM 产品等级: –55°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: No 加入购物车
VE-HAM-EL Part Number: VE-HAM-EL 产品类型: Driver HAM 产品等级: –10°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-HAMD-EL Part Number: VE-HAMD-EL 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –10°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-BAMD-EL Part Number: VE-BAMD-EL 产品类型: Booster HAM 产品等级: –10°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-HAM-CL Part Number: VE-HAM-CL 产品类型: Driver HAM 产品等级: –25°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-HAMD-CL Part Number: VE-HAMD-CL 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –25°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-BAMD-CL Part Number: VE-BAMD-CL 产品类型: Booster HAM 产品等级: –25°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-HAM-IL Part Number: VE-HAM-IL 产品类型: Driver HAM 产品等级: –40°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-HAMD-IL Part Number: VE-HAMD-IL 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –40°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-BAMD-IL Part Number: VE-BAMD-IL 产品类型: Booster HAM 产品等级: –40°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-HAM-ML Part Number: VE-HAM-ML 产品类型: Driver HAM 产品等级: –55°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-HAMD-ML Part Number: VE-HAMD-ML 产品类型: Driver HAM for use with the BAMD 产品等级: –55°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-BAMD-ML Part Number: VE-BAMD-ML 产品类型: Booster HAM 产品等级: –55°C to +85°C 输出功率 (W): 675 符合RoHS: Yes 加入购物车

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

设计工程师资源

  • 非RoHS,HAM模块(VI-200系列尺寸封装)
    STEP 3D PDF 
  • 符合RoHS,HAM模块(VI-200系列尺寸封装)
    STEP  3D PDF 

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。