使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
MI-IAM 是 Vicor 的 MI-200 和 MI-J00 DC-DC 转换器的一个配件产品,可提供 EMI 滤波和瞬态保护。MI-IAM 适用于所有 28 和 270VIN 的 MI 系列转换器,可以驱动任何数量高达 200W 输出的负载模块。
MI-IAM 符合 MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰规范,并提供 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 最严格级别的完整输入瞬态、浪涌和尖峰保护。
反向极性保护和过压锁定提供针对潜在破坏性线路条件的额外保障。高功率阵列可以利用 MI-IAM 的端口扩展功能进行配置。
筛选产品
| 型号 | Data Sheet | Input (V) | Input Range (V) | Product Grade | Packaging Option | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MI-A22-IU-S
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU-S | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
SlimMod
|
查看详情 |
|
MI-A66-MU
|
![]() |
Part Number: MI-A66-MU | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
|
MI-A66-IU-S
|
![]() |
Part Number: MI-A66-IU-S | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
SlimMod
|
查看详情 |
|
MI-A66-IU
|
![]() |
Part Number: MI-A66-IU | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
|
MI-A22-MU-01
|
![]() |
Part Number: MI-A22-MU-01 | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
|
MI-A22-MU
|
![]() |
Part Number: MI-A22-MU | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
|
MI-A66-MU-S
|
![]() |
Part Number: MI-A66-MU-S | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
SlimMod
|
查看详情 |
|
MI-A22-IU
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
|
MI-A22-IU-02
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU-02 | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
|
MI-A22-IU-05
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU-05 | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
符合 MIL-STD-461C/D/E EMI 要求
符合 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 瞬态要求
符合 MIL-STD-810 环境要求
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪声
为太空通信应用提供最佳功率和低噪声所需的专利电源设计技术和架构
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
Automotive Innovation Day 2026
Vicor to present innovative benefits of using compact, power dense DC-DC conversion
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
适用于 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的坚固 AC 输入滤波器和整流器