使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
MicroRAM 输出纹波衰减模块结合了有源和无源滤波,可实现从 60Hz 到1MHz 的大于 40dB 的噪声衰减。MicroRAM 的工作电压范围是 3 – 30VDC,有 20 或 30A 的型号可供选择,并与大多数制造商的开关转换器兼容,包括 Vicor 的 MI-200/MI-J00 及 Maxi、Mini 和 Micro 系列 DC-DC 转换器。
MicroRAM 的闭环架构极大地提高了负载瞬态响应,并具有双模控制,可确保精确的负载点稳压。MicroRAM 以集成的 ORing 二极管功能支持冗余和并联运行。
60Hz 至 1MHz 的 >40dB 纹波衰减
环境应力筛选
组合的有源和无源滤波
20 和 30A 电流额定值
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
MIL 输出纹波衰减模块
适用于 VI-200/VI-J00 的耐用输出纹波衰减器