Power under pressure: Meeting the military’s surging energy demands
More capability (power) and compatibility are in demand for military power system designers. Learn how the Vicor SOSA Power Supply solves this problem
MI-ComPAC 是一个完整的单路、双路或三路输出 DC-DC 电源,可从 28 或 270VDC 输入提供高达 300W 的功率。每个单元包含一个、两个或三个元件级 Vicor MI-200 系列 DC-DC 转换器。
MI-ComPAC 可满足 MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰和耐受性规格,并提供完整的输入瞬态、浪涌和尖峰保护,满足最严格等级的 MIL-STD-1275A/B/D、MIL-STD-704A-F 和 DO-160E 要求。过压/欠压锁定提供了针对可能破坏线路条件的额外保护。MI-ComPAC 还具有逻辑启用/禁用功能。
一路、两路或三路输出
符合 MIL‑STD-461C/D/E EMI 标准
符合 MIL‑STD‑704A‑F,1275A/B/D 和 DO‑160E 瞬态标准
Power under pressure: Meeting the military’s surging energy demands
More capability (power) and compatibility are in demand for military power system designers. Learn how the Vicor SOSA Power Supply solves this problem
Optimizing DC-DC converter stability: AC and transient analysis in simulations of source impedance effects
Learn how to optimize DC-DC converter stability through AC analysis in the frequency-domain and transient analysis in the time-domain
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状
高性能 ZVS 降压稳压器消除在宽输入范围负载点应用中提高功率吞吐量的障碍
当今高性能应用的需求已超越传统调节器所能提供的能力。了解零电压开关拓扑如何助您提升性能
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块
一、二或三路输出提供总共高达 300W 的功率
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块