ZVS 升降压稳压器
宽范围直接至负载点稳压器
PI37xx 是高效率、宽输入范围 DC-DC ZVS 升降压稳压器系列,在高密度系统级封装 (SiP) 中高度集成控制器、电源开关与支持组件。PI37xx 只需一个外部电感器和极少量的电容器,即可形成完整的 DC-DC 开关模式升降压稳压器。高开关频率可缩小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并可实现针对线路及负载瞬态的极快速动态响应。PI37xx 稳压器不仅可在不影响效率的情况下,保持高达额定输入电压的高开关频率,而且还支持大的 DC-DC 转换比。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。
筛选产品
0 个产品
Viewing
of
###
25
of
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 功率 (W) | 封装 | 支持与 VTM 连接 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | Maximum Array Size | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 8.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 10.0 - 50.0 |
功率 (W): 141.6 |
封装: 10 x 14 |
支持与 VTM 连接: Yes |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 21.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 21.0 - 36.0 |
功率 (W): 140.0 |
封装: 10 x 14 |
支持与 VTM 连接: Yes |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 21.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 36.0 - 54.0 |
功率 (W): 150.0 |
封装: 10 x 14 |
支持与 VTM 连接: Yes |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 28.0 - 54.0 |
功率 (W): 100.0 |
封装: 10 x 10 |
支持与 VTM 连接: Yes |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001 in |
Maximum Array Size: 1 |
View Details | ||
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能
观看 Mouser 的视频,了解 PI3740 宽范围直接对负载点调节器的技术优势
资源
- 下水道检测机器人的轻量级、低噪声解决方案
- 双向转换器在便携式 X 光系统中缩减电池阵列
- 高密度电源助力隐藏 5G 室内小型蜂窝基站
- 4G 远端无线电单元可在偏远地区增加移动信号的覆盖范围
- 远程无线电单元在故障状态下运行时可更好地分配流量
- 平均机载红外对抗系统的脉冲能量需求,可避免系统干扰
- 宽输入电压范围能够实现对电池的充分利用,从而扩大了无人机的航程
- 更多功率可在潜艇声呐系统中的不同平台间使用的相同空间中提供更强大的功能
- 母线 Wi-Fi 的恶劣环境可获得高效可靠的电源
- 火灾控制单元可在提高功能性的同时,使用 DC-DC 电源及电池备份
- 可扩展电源解决方案可使船舶仪表在极端环境下工作时保持高精度
- 为医疗手推车处理各种用户定义的输出电源需求
- PI374xx 系列
STEP
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究