高性能模組化電源系統可實現比基礎定制設計更高的靈活性及可擴展性。我們在配電架構、轉換拓撲和封裝技術方面的不斷進步將使您在系統效率和密度、從牆式插座到負載點的電源轉換和管理方面保持領先。瞭解更多詳情。
DCM5614 全新 Vicor 270V 至 28V DCM5614 以 96% 的效率提供 1300W 的功率
DCM2322 瞭解 DCM2322 和其他 DCM 轉換器
BCM4414 500 – 800V 高壓 DC-DC 轉換器
NBM2317 48V 和12V 的雙向電源轉換
查看全部產品
正確完成模組化 DC-DC 系統設計
媒體通知 波音衛星使用 Vicor 抗輻射電源模組
即時發佈 Vicor 榮獲 2020 年全球半導體聯盟( GSA) 頒發的半導體公司大獎
文章 自主無線充電提高機器人隊伍的生產力
文章 國防與航天航太:爲具有尺寸、重量及功耗限制的前沿技術提供強勁動力
高性能 PCB 佈局和散熱設計技術
當今的汽車需要更大的電源和更輕的重量
面向航空產業的環保電力系統
高性能電源模組封裝的特性
您將在一個工作日內收到答覆。
我們使用cookie進行分析、廣告宣傳和改進我們網站。關閉本視窗或繼續使用我們的網站,均表示您同意我們使用cookie。如需瞭解更多詳情,請參閱我們的 Cookie政策