探索 Vicor 客戶如何用他們的技術改變世界
探索 Vicor 創新技術如何改變供電網絡的藝術
建議不要將本產品用於新設計。請使用電源系統設計工具為您的項目尋找產品。
這些中間母線轉換器(IBC)模組是非常高效、薄型、隔離式固定比轉換器,適用於企業和光學通入網路的電源系統應用。這些 IBC 額定功率高達 850W,相容行業標準 1/8 和 1/4 磚尺寸。大大提高的功率能力通常可以用 1/8 磚來替代傳統的 1/4 磚,而 1/4 磚可以替代兩個或多個傳統 1/4 磚。其領先的效率能夠在 65℃ 條件下利用少至 400LFM 氣流滿功率運行。其小橫斷面有助於氣流暢通無阻 - 上下薄外形 - 以儘量減少下游組件的溫升。
系列概述
輸入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 暫態工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
輸出電流:高達 80A
98.2% 的峰值效率
創新供電網路
每個電子設備或系統都有一個供電網路(PDN)
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 轉換器
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 開放式架構的標準化防禦平臺的未來
為新太空應用提供更高的功率密度和低雜訊
為太空通訊應用提供最佳功率和低雜訊所需的專利電源設計科技和架構
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
12V、24V 或 48V 直接至負載點穩壓器