使用 MOSA、SOSA 和 VPX 開放式架構的標準化防禦平臺的未來
The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
在統一的位置設計電源系統非常便捷,只需輸入您的輸入輸出功率和基本系統要求既可,速度比傳統方法快 75%。電源系統設計工具是 Vicor PowerBench™ 在線工具之一,可幫助您輕松構建高度靈活的高效率低成本電源系統,加速上市進程。
簡單易用, 既适合新手, 也適合專家級工程師
更快、更輕松地 滿足項目時間要求
無需反複試驗, 便可准確無誤地 實現電源系統性能
降低電源規範改變 的風險
對所推薦的每一款解決方案進行即時性能分析
訪問無限量的産品和技術規範
評估電源鏈的電氣及機械性能
根據效率、組件數量、成本、封裝以及推薦的最佳匹配來對解決方案進行優先級排序
輕松保存、導出和共享最終的 BOM 或電源系統
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 開放式架構的標準化防禦平臺的未來
The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
為新太空應用提供更高的功率密度和低雜訊
為太空通訊應用提供最佳功率和低雜訊所需的專利電源設計科技和架構
ReVolt – Technical Q&A
ReVolt is cleaning up Hollywood's emission problems today and next will address construction sites, emergency response and events with portable DC power
Bidirectional power and transient speed enable scalable active suspension
Sine Amplitude Converter™ modules offer a unique combination of bidirectionality and transient response to unlock new possibilities for active suspension