Skip to main content
電源驅動創新
採用高效、
可擴展的電源組件打造
電動航空產品
解決方案 跟我們談談您的設計

減少 CO2 排放

減少 CO2 排放

對二氧化碳 (CO2) 排放不斷上升的擔憂日益加劇,刺激了全球對純電動汽車及混合動力電動汽車的需求。雖然汽車是這一潮流的引領者,但航空業也在快速跟進,並且在分析電動航空產品的性價比優勢。如果能夠讓航空旅行的成本降低,就能夠將航空旅行擴展到服務不完善的地區或偏遠地區。

供電網絡挑戰

供電網絡挑戰

Compact and light-weight power

小型輕量級電源

DC-DC converter with wide range input

具有寬輸入範圍的 DC-DC 轉換器

High efficiency and simplified thermals

高效率和簡化的散熱

經過驗證的模組化方法

經過驗證的模組化方法

Vicor 解決方案的整體模組化與可擴展性幫助 Ampaire 工程師實現的設計,與常規笨重的“銀盒”電源相比,具有非常重要的優勢。Vicor 在提供軍用/航空航天級品質及可靠性方面的優良傳統,對這些電源技術優勢進行了有力補充。在管控嚴格的航空技術領域,這有助於優化驗證與認證週期。隨着 Ampaire 從其當前改進的混合動力傳動系統架構向全電動推進系統過渡,這種輕鬆的組件認證將被證明是一項巨大的資產。

為什麼選擇 Vicor

為什麼選擇 Vicor

Modular and scalable

模組化與可擴展性

Lightweight

輕量級

高效率

高效率

分兩個階段的模組化解決方案

電源的轉換與穩壓分兩個階段完成,這不僅可優化效率和功率密度,而且還可簡化熱管理。一款固定比率母線轉換器模組 (BCM) 用於隔離高壓電池並對其進行降壓轉換,後接(第二階段)一款低電壓 DC-DC 轉換器,將母線轉換器的輸出穩壓至 28V。 

供電網絡

Ampaire solution
High-volatage BCM bus converter

高壓 BCM 母線轉換器

輸入:500 – 800V

輸出:31.2 – 50V

電流:高達 35A

110.55 x 35.54 x 9.4mm

DCM DC-DC converter

低壓 DCM DC-DC 轉換器

輸入:16 – 50V

輸出:16.8 – 30.8V

電流:320W

85.93 x 35.54 x 9.4mm

相關產品

DCM DC-DC converters

DCM DC-DC 轉換器

輸入:9 – 420V

輸出:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V

功率:高達 1300W

效率:高達 96%

BCM bus converters

BCM 母線轉換器

輸入:800 – 48V

輸出:2.4 – 55.0V

功率:高達 150A

效率:高達 98%

Ampaire case study
請輸入一個有效的

如果從Vicor工程師處了解Vicor合封電源方案的更多詳情,請填寫下表。

如果從Vicor工程師處了解Vicor合封電源方案的更多詳情,請填寫下表。

錯誤

提交表單時發生錯誤