Skip to main content

元件配件

Vicor 提供包括二极管、整流器、熔断器、压敏电阻和测试套件在内的全系列电源配件。

熔断器

描述 产品型号 销售商零件号 符合RoHS 额定电压 3-D 模型 工程图
PC Tron 2.5A 30772 PCB-2-1/2-R 450V 加入购物车
PC Tron 3A 30243 BKPCB-3-R 250V 加入购物车
PC Tron 5A 30276 BK/PCD-5-R 125V 加入购物车
熔断器 12A 30263 BK/ABC-12-R 250V 加入购物车

压敏电阻

描述 产品型号 销售商零件号 符合RoHS  额定电压 3-D 模型 工程图
14 mm Disc 30076 V275LA20AP 275V 加入购物车
瞬态吸收器, SMC 30262-051 1.5KE51A-E3/54 1.5kW 加入购物车

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。