Skip to main content

波音公司发射了搭载 Vicor 耐辐射电源模块的 O3b-mPower 卫星。

即时发布

波音公司发射了搭载 Vicor 耐辐射电源模块的 O3b-mPower 卫星

Rad-tolerant power module images

与同样有竞争力的解决方案相比,Vicor 耐辐射电源模块的功率密度提升了 4 倍,功率耗损降低了 50%。Vicor 模块于美国制造。

Rad-tolerant power module images

与同样有竞争力的解决方案相比,Vicor 耐辐射电源模块的功率密度提升了 4 倍,功率耗损降低了 50%。Vicor 模块于美国制造。

2022 年 12 月 21 日 —— 12 月 16 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 波音公司 O3b mPOWER 通信卫星的发射标志着 Vicor 公司(VICR 纳斯达克)的一个里程碑,其高性能、耐辐射的电源模块支持波音公司的卫星任务。波音公司的 O3b 卫星将帮助向全球宽带接入有限或无宽带接入的"其他 30 亿人"(O3b)提供宽带互联网接入。

凭借丰富的经验,Vicor 电源模块无比适合为现代通信 ASIC 和 FPGA 供电,它们需要 Vicor 的软开关和高频 ZCS/ZVS 功率级提供噪声相当低的工作环境。SM-ChiP 封装的散热模块能够提供卓越的密度和效率。

用于新太空的高密度、耐辐射供电网络

完整的电源到负载点解决方案包括四个 SM-ChiP 模块,通过 100V 母线为先进的 ASIC 和 FPGA 供电:BCM3423,100V 输入、300W、K=1/3 的母线转换器;PRM2919,33V 输入的 200W 稳压器;VTM2919,150A 电流倍增器,输出为 0.8V;VTM2919,50A 电流倍增器,输出为 3.3V。

Vicor 模块生产于美国的马萨诸塞州安多弗市,皆采用高密度 SM-ChiP BGA 封装技术。ChiP 额定工作温度在 -40 至 125℃。

了解更多关于 Vicor 如何为卫星应用提供动力并联络 Vicor 获取评估板与样例。

关于 Vicor

Vicor 是高性能电源模块的领导者,通过易于部署的模块化电源系统解决方案帮助客户为供电网络实现创新,以提供从电源到负载点的最高密度和效率。我们始终站在配电架构、转换拓扑及封装技术的最前沿,不断提高 Vicor 电源模块的密度、效率和供电能力。Vicor 为企业和高性能计算、工业设备与自动化、机器人、无人机、电动汽车与运输、卫星以及航空航天与国防等领域的客户提供服务。www.vicorpower.com

Vicor,SM-ChiP™,BCM®,PRM™ 和 VTM™ 是 Vicor 公司的注册商标。

关于波音公司

波音公司不仅是世界上最大的航空航天公司,是商用喷气式飞机、国防、空间及安全系统的领先制造商,而且也是售后支持的服务提供商。作为美国最大的制造业出口商,该公司始终致力于为 150 多个国家的航空公司以及美国及其盟国的政府客户提供支持。波音公司的产品和定制服务包括商用及军用飞机、卫星、武器、电子与国防系统、发射系统、高级信息与通信系统,以及基于绩效的后勤与培训等。  www.boeing.com

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com