减少 I2R 损耗,延长任务执行时间
了解 Vicor 如何为系留空中水下无人机 (UAV/UUV/ROV) 提供高功率、高效率和更轻的重量
随着导弹防御武器变得日益先进而复杂,它们需要更高性能的供电,以成功地整合先进的机载技术,确保更准确而有效的导弹攻击和防御。主要目标包括:
Vicor 的高性能电源模块具有明显的散热、机械和密度优势,能够有效地为先进的机载功能供电。Vicor DCM3623 可为隔离稳压的 -28V 母线供电,能够以 16V 至 50V 的宽输入范围完成 DC-DC 转换,峰值效率高达 93.6%,而且具有卓越的功率密度。
前所未有的小巧系统尺寸和重量
可适应恶劣环境的高性能
宽输入范围
使用 DCM™ 隔离稳压 DC 转换器,将 28V MIL-STD-704F 输入电压转换为 -28V,功率为 300W。Vicor ChiP 封装具有明显的散热、机械和密度优势,允许经济高效地设计电源解决方案,实现前所都未有系统尺寸和重量。凭借通过零电压开关(ZVS)拓扑实现的高效率,这些模块可以在各种环境中提供卓越的电源系统性能。在此应用中,Vicor DCM3623 以 16V 至 50V 的宽输入范围完成 DC-DC 转换,峰值效率高达 93.6%,功率密度为 818W/in³。
隔离稳压
输入: 28, 30, 270V
输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率: 高达 1300W
峰值效率: 96%
小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸