Skip to main content

DC-DC フィルタ

DC-DC 入力フィルタ

入力フィルタリングのニーズに合わせて、Vicorは複数の入力フィルタを用意しています。これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA パッケージ(SiP)まで、幅広いパッケージオプションが用意されています。利用できる機能には、突入電流制限、トランジェント保護、150kHz〜30MHz(CISPR22範囲)の伝導コモンモード(CM)およびノーマルモード(DM)ノイズのEMIフィルタリングがあります。

QPIアクティブEMIフィルタモジュール
FIAMMini、Maxi、Micro用の入力フィルタモジュール
IAMVI-200/VI-J00用の入力フィルタモジュール

DC-DC 出力フィルタ

出力フィルタリングのニーズに合わせて、Vicorはいくつかの出力フィルタを用意しています。これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA パッケージ(SIP)まで、幅広いパッケージオプションが用意されています。使用可能な機能には、最大20Aまでの減衰、 周波数範囲60Hz〜1MHzで > 40dBのリップル減衰。負荷トランジェント応答の改善。 1kHzから500kHzまでの30dBを超えるリップルノイズ(一定周期およびランダム周期含む)の低減があります。

QPOアクティブ出力リップルフィルタ
 
RAMVI-200/VI-J00用の出力リップル減衰モジュール

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。