Skip to main content

非絶縁型電圧変換比固定DC-DCコンバータ

非絶縁バスアーキテクチャ(NBM)は、データセンタとスーパーコンピューティングシステムによって必要とされるIBA(中間バス)からの進化した電源です。Vicorのコンバータは小型で高効率な変換を提供します。設計者はこのコンバータを使用して12V負荷を新しい48Vインフラストラクチャに統合したり、新しい48V機能を既存の12Vインフラストラクチャに導入できます。

NBM™ 非絶縁バスコンバータモジュール
双方向DC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:

36 – 60V

出力電圧:

7.2 – 15.3V

出力電力:

最大 170A

パッケージ サイズ:

2317 SM – ChiP
0.89 x 0.68 x 0.29in
22.83 x 17.34 x 7.41mm

6123 ChiP
2.40 x 0.99 x 0.28in
61.00 x 25.14 x 7.21mm

変換効率:

 最大 98%

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。