Skip to main content

MIL-COTS DC-DCコンバータ

絶縁型レギュレータ

従来のフル、ハーフ、クォータブリックパッケージのDC-DCコンバータモジュールから、同等の1/32ブリックサイズよりも小型の、次世代の高密度表面実装製品まで幅広いラインナップが揃っています。ブリックパッケージ製品は、幅広い入力電圧、出力電圧、出力電力を実現します。入力電圧範囲は10〜400 Vdcです。 1-95 Vdcの出力電圧; 並列接続をすることで、大電力出力を可能とします。すべてのMI / MIL COTSコンバータは、過酷な環境に適しており、-55℃までの動作(-65℃までの保存)を提供する温度グレードの選択肢を備えています。 製品は、MIL-STD-1275およびMIL-STD-704の陸上車両および航空機搭載要件を含む、主要な軍事基準に適合します。 船舶システム用のMIL-STD-1399の要件を満たしています。

MIL-COTS DCM™ DC-DCコンバータ
28V / 270V入力の堅牢な大電力DC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:


270V (160 – 420)
30V (9 – 50)
28V (16 – 50)

出力電圧:

3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 48V

出力電力:


4623 ChiP: 最大 500W
3623 ChiP: 最大 320W
3714 VIA: 最大 500W
3414 VIA: 最大 320W
5614 VIA: 最大 1300W

変換効率:

最大 96%

MIL-COTS PRM™ レギュレータ / MIL-COTS VTM™ カレントマルチプライヤ
堅牢なFactorized powerソリューション 製品を見る
入力電圧:


PRM28: 14 – 50V
PRM48: 38 – 55V
VTM: 26 – 50V

出力電圧:


PRM28: 26 – 50V
PRM48: 20 – 55V
VTM: 1.08 – 50V

電力 / 電流:


PRM: 最大500W
VTM: 最大 80A

変換効率:


PRM: 最大 97%
VTM: 最大 96.5%

MIL-COTS Maxi/Mini/Micro DC-DCコンバータ
業界標準の「ブリック型」を確立したDC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:


24V (18 – 36V)
28V (9 – 36V)
48V (36 – 75V)
72V (43 – 110V)
110V (66 – 154V)
150V (100 – 200V)
300V (180 – 375V)
375V (250 – 425V)

出力電圧:

2 – 54VDC

出力電力:

最大 600W

MI-200™/MI-J00™ DC-DCコンバータ
既存製品の保守・サポートのためのミリタリーグレードレガシーDC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:


28VDC
155VDC
165VDC
270VDC

出力電圧:

2 – 48VDC

出力電力:

最大 100W

変換効率:

最大 90%

絶縁型電圧変換比固定DC-DCコンバータ

MIL-COTS 中間バスコンバータモジュール(BCMシリーズ)は、MIL-STD-704E / F 270VDC で動作する高効率(> 96%)の絶縁された30.0〜41.3VDCまたは38.3〜55.0VDC のSine Amplitude Converter(SAC)です。BCMは MIL-COTS PRM-レギュレータおよびVTM カレントマルチプライヤと一緒に使えば、航空機などの分散電源アプリケーションに最適です。

MIL-COTS BCM® バスコンバータ
高電圧 中間バスコンバータ 製品を見る
入力電圧:

200 – 400VDC
400 – 700VDC
500 – 800VDC

定格電流:

最大35A

変換効率:

最大 99% 

パッケージ サイズ:

6123 ChiP package
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm

4414 VIA package
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.55 x 35.54 x 9.40mm

入力フィルタ

入力フィルタリングのニーズに合わせて、VicorはMIL-COT入力フィルタファミリを提供しています。 これらのフィルタには、ハーフブリックから表面実装のLGA Systems in Package(SIP)パッケージまで、幅広くパッケージオプションが用意されています。本製品は主要な軍事向け製品に求められるMIL-STD-461C / D / Eによる導電性/導電性の感受性、 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A / B / DおよびDO-160Eの最も過酷なレベルへの入力過渡、サージおよびスパイク保護などの安全規格も満たしています。

MIL-COTS MFM™ フィルタ
DCM用

QPI™ フィルタEMI フィルターモジュール
MIL-COTS M-FIAM™ 入力フィルタMini、Maxi、Micro
MIL-COTS MI-IAM™ 入力フィルタMI-200/MI-J00

出力フィルタ

出力フィルタリングのニーズに合わせて、VicorはMIL COTS出力フィルタファミリを提供します。 これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA Systems in Package(SIP)まで、幅広いパッケージオプションにて提供されています。 40Hz以上のノイズ減衰を60Hzから1MHzまで達成するアクティブフィルタとパッシブフィルタリング、 ライン周波数に関連するリップルとスイッチングノイズの両方を10 mV p-p、DC〜20 MHz未満に低減する機能を搭載しています。

MIL-COTS MI-RAM™ 出力フィルタVI-200/VI-J00用のミリタリーグレード出力リップル減衰モジュール 

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

コンテンツ