モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
FlatPAC-EN MIは、7 W /in³以上の出力密度を備えた頑丈で超薄型のMIL-COTS電源です。ユーザが選択した高信頼性のVicorモジュールで構成されているこの電源は、2〜95VDCと合計出力500W(EN 61000-3-2準拠の場合は425W)までの4つの絶縁出力を提供します。コンフォーマルコーティングは、要求の厳しい環境で利用できるオプションです。
User configurable supply with one to four outputs
Can operate in both conduction and convection applications
Meets EN61000‑3‑2 European harmonic requirements
Rugged package for demanding environments
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ