Skip to main content

Javelin™ MIL COTS PFC Power Supply

The Javelin is a rugged, single-output power supply available in single phase – with or without a fan. Outputs of 2, 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 32, 36 & 48VDC are available at up to 1,800W.

特長と利点

特長と利点

3-Phase configuration nearly sinusoidal input current 

3-Phase configuration nearly sinusoidal input current 

MIL-STD-8209;704E AC Input

MIL‑STD‑704E AC Input

EMI compliance

MIL‑STD‑461E EMI: CE101, 102; RE101, 102

Shock and vibration testing

Shock and vibration to MIL‑STD‑167‑1, MIL‑STD‑810 & MIL‑S-901

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ