モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
LoPAC MI COTSファミリは、力率改善(PFC)と高出力密度の利点を組み合わせた3つの超薄型、ファン冷却型スイッチング電源で構成されています。すべてのユニットは、85〜264 VAC、47〜500 Hz、または100〜300 VDC(PFC Miniの場合は100〜380 VDC)のユニバーサルAC入力電圧に対応します。LoPAC MI製品は、防衛アプリケーションのための物理的に頑丈なデザインを特長とし、厳しい環境で-40℃の動作とコンフォーマルコーティングなどのオプションを利用できます。
User-configurable supplies with one to six outputs dependent on model
Protective features: inrush limiting, transient protection and EMI filtering
Fully compliant with global standards
Rugged package for demanding environments
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ