14th European Space Power Conference
Topics for this event will include key aspects of electrical power for space applications, including power management, solar generators and energy storage
高電力密度
高効率
より多くの電力に 対応可能な スケーラビリティ
熱管理が容易
Vicorの高電力密度モジュールによる電力変換は、スペースの制約が厳しくフレキシビリティとスケーラビリティが求められる電源設計において、極めて重要な役割を果たします。電源モジュールは低ノイズなためフィルタ設計の簡素化が可能で、放熱性に優れたパッケージングにより熱管理が容易になり電力損失を大幅に減らすことができます。先進的な電源モジュールとアーキテクチャ、トポロジからなるVicorの幅広いエコシステムによって、48V電力供給ネットワーク全体の迅速な試作と実装が可能にし、48Vへの移行をスムーズにします。
電源設計の最初のステップは、整流されたACまたは高電圧DCを48Vに電圧変換することです。800Vや400Vからの降圧には、絶縁型の高効率コンバータが使用されます。Vicorの電源モジュールは、業界トップの高電力密度と革新的なアーキテクチャを特長とし、絶縁型もしくは非絶縁型のいずれかのソリューションで、電源システムを小型・軽量化して48Vバスを構築できます。
48VからPoL(負荷点)に変換するコンバータは、プロセッサやセンサー、モーター、その他の負荷点に電力を供給できます。VicorのDC-DCモジュール(降圧・昇降圧コンバータ、電圧レギュレータ、電圧変換比固定コンバータ)は、低電圧で大電力を供給し、小型・軽量でコンパクトな形状により、高速過渡応答と高精度な電圧制御を実現します。
48Vと12Vの互換性により、従来の12V負荷を新しい48Vアーキテクチャと共存させることが可能になり、48Vへのスムーズな移行が実現します。Vicorの双方向コンバータと従来のコンバータは段階的なアップグレードに対応しており、異なる電圧が混在するハイブリッド環境の構築が可能であるほか、市販の部品との互換性にも対応できます。これにより、数十年に渡って12Vを中心に最適化されてきたシステムを、一から完全に再設計するという負担が軽減されます。
14th European Space Power Conference
Topics for this event will include key aspects of electrical power for space applications, including power management, solar generators and energy storage
Power Corner: Vicor’s Maury Wood on vertical power delivery for AI data centers
Vicor’s 48V Factorized Power ArchitectureTM uses vertical power delivery to cut I2R ...
Powering AI at scale
Maury Wood appears on Electronic Specifier podcast explaining the challenges of powering AI and unveiling the trends toward wafer-scale processors
INFAC、バッテリーパックの高電力密度化によりEVの航続距離を延長
INFACは、堅牢な液冷システムを最大限に活用するため、DC-DCコンバータのモジュールをバッテリーパック内部に配置しました。DC-DCコンバータ専用の独立した冷却システムを不要にすることで、EVの航続距離を延ばし、電力効率の向上を実現しました。