Optimizing DC-DC converter stability: AC and transient analysis in simulations of source impedance effects
Learn how to optimize DC-DC converter stability through AC analysis in the frequency-domain and transient analysis in the time-domain
高電力密度
軽量
低ノイズの技術
堅牢で信頼性が高い
Vicorは、高度化する防衛システムの要求に応えながら、小型・軽量化の実現に不可欠な高電力密度の電源ソリューションを提供しています。堅牢で高効率の電源モジュールと、オープンスタンダードであるVITA・SOSAに準拠した電源ユニットにより、ACや高電圧からMIL-STD規格の270Vと28Vバス、さらに下流の負荷に至るまでの電力供給ネットワーク全体をサポートします。Vicorの特許技術により低EMIと安定した電力供給を実現。モジュールを用いる フレキシブルでスケーラブルな構成なので、仕様変更に対しても素早く簡単に対応できます。Vicorの製品は、大電力・大電流の供給ができ、高い放熱性能と信頼性を備えています。航空宇宙・防衛分野における30年以上の実績があり、システムの長時間化と極めて高い耐久性を保証します。
Outstanding Quality 2017
![]()
Supplier Excellence 2018

Technology Innovators 2020

Silver Supplier Award 2022

絶縁 レギュレータ
入力電圧: 28, 30, 270V
出力電圧: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
出力電力: 最大1300W
ピーク効率: 96%
0.98 x 0.90 x 0.28in 他
MIL-COTS PRM™ レギュレータ / MIL-COTS VTM™ カレントマルチプライヤ
絶縁 レギュレータ
入力電圧: 14 – 50V, 38 – 55V
出力電圧: 1.08 – 50V
出力電流: 最大80A
ピーク効率: 96.5%
各 22.0 x 16.5 x 6.7mm 他
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm 他
Vicor Power Systemsが提供するカスタム電源ソリューションは、高効率・高電力密度で信頼性が高く、迅速に構成できます。MIL-STD規格の認証において数十年の実績を持つVicorのエンジニアが、仕様の定義から設計、製造に至るまでの全プロセスを通し、お客様を密接にサポートします。MIL-STD 704、1275、461、810ほか、各種規格に適合するテストをクリアした最適な電源を実現します。
Optimizing DC-DC converter stability: AC and transient analysis in simulations of source impedance effects
Learn how to optimize DC-DC converter stability through AC analysis in the frequency-domain and transient analysis in the time-domain
Power under pressure: Meeting the military’s surging energy demands
More capability (power) and compatibility are in demand for military power system designers. Learn how the Vicor SOSA Power Supply solves this problem
増え続けるオンボードセンサーに高効率で電力を供給
Vicorの高性能電源モジュールを採用することで、高度なオンボード機能の実現に不可欠な熱的、機械的、電力密度の面でのメリットが得られます。
Providing well-regulated 48V at over 1kW
Learn how Vicor delivers power at 1kW with efficiency and reduced weight