从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
底盘安装 DC-DC 转换器
低噪声 ZCS / ZVS 电源架构
功率倍增版本
单、双、三和四路输出
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
电源模块加速汽车从 800V 到 48V SELV 的转变之路
Vicor BCM6135 为主动悬挂系统解决了历史性的电源设计问题。双向并快速瞬变的 DC-DC 转换器对全新的设计至关重要
Disaggregating power in data centers
The Vicor BCM6135 solves historic power design problem for active suspension. Bidirectional and fast-transient DC-DC converter essential to new design
2025 年电力电子年度会展(KIPE)
Vicor 将在 KIPE 2025 会展上展示 48V 电源方案,助力工业应用获得竞争优势。Vicor 让 48V 过渡变得更容易
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器
高度灵活的 DC 输入系统,具有多达四个用户可定义的输出
适用于 VI-200/VI-J00 的输入滤波器模块
适用于 VI-200/VI-J00 的输出纹波衰减器
有源 PFC 模块
适用于 VIA 封装 PFM 的 AC 输入滤波器和整流器