高性能 ZVS 降壓穩壓器消除在寬輸入範圍負載點應用中提高功率輸送量的障礙
當今高性能應用需求已超越傳統調節器所能提供的效能。瞭解零電壓切換拓撲結構如何提升您的系統性能
非隔離母線體系結構(NBA)由數據中心和超級計算系統從 IBA 發展而來的。Vicor 的轉換器在小封裝中提供高效率的轉換。設計人員可以使用這些轉換器將 12V 負載集成到新的 48V 架構中,或者將新的 48V 功能引入到現有的 12V 架構中。
12VIN 額定電壓 (8 to 18VIN)
24VIN 額定電壓 (8 to 42VIN)
48VIN 額定電壓 (30 to 60VIN)
寬輸出範圍 (1 to 16V)
輸出電流:以及高達 22 Amps
效率:高達 98%
輕載和滿載
高效率的性能
高性能 ZVS 降壓穩壓器消除在寬輸入範圍負載點應用中提高功率輸送量的障礙
當今高性能應用需求已超越傳統調節器所能提供的效能。瞭解零電壓切換拓撲結構如何提升您的系統性能
創新供電網路
關於 Vicor 如何創新供電網路領域的白皮書。 提升終端系統性能所需的電源技術
先進的電源模組封裝優化了自動駕駛電動接駁車的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效電源模組確保最少的散熱,降低對複雜冷卻解決方案的需求,並最大限度地提升功率輸出
為什麼要選擇電源模組,而不是离散式電源解決方案?
與 home-grown 的离散解決方案相比,使用電源模組有很多優勢。 瞭解電源模組如何讓您的下一次設計更簡單、更快速