Skip to main content

Vicor 電源模組爲電動汽車提供充電、供電和轉換支持

由於電氣化汽車中的功率級從 10 到 40kW 不等,電池電壓已提高到 48、400 和 800V。通過降低電源使用量來減輕汽車重量,提供給汽車中不同負載的電源現在正在通過這種方式從 12V 變爲 48V。電源系統工程師應評估對功率密集的高效率固定比率轉換器的使用,以便在以 48 或 12V 的水平穩壓之前,降壓轉換這些較高的電壓。

在 ELE Times 頁面閱讀更多精彩內容,瞭解 Vicor 電源模組如何簡化電氣化挑戰

Automotive decentralized 800V architecture