Skip to main content

Space Workshop

Vicor 将展示针对近地轨道(LEO)和中轨道(MEO)应用的耐辐射分比式电源模块解决方案

Satellite image

了解 Vicor 耐辐射电源模块如何为当今卫星打造理想的供电网络(PDN)  

随着卫星越来越多地采用高性能计算(HPC),对耐辐射的供电网络(PDN)提出了全新要求。随着卫星的功能日益复杂,这些供电网络必须在 1V 以下电压下提供数百安培电流,为人工智能和其他应用的先进处理器的供电。为满足这种不断增长的需求,Vicor 开发并评估了一种卫星供电解决方案,提供100V 输入和  0.8V / 150A 输出。

Vicor 将在第 38 届微电子研讨会(MEWS38)上发表演讲

10 月 23 日至 24 日
Vicor 在 10 月 24 日 10:30 至 11:30 发表演讲
日本筑波国际会议中心

适用于低轨道(LEO)和中低轨道(MEO)应用的 Vicor 耐辐射的分比式电源模块

讲师:Yutaka Mizutani,Vicor KK 日本资深现场应用工程师

Vicor 将展示其耐辐射电源模块如何为当今近地轨道和中低轨道卫星构建理想的供电网络(PDN),通过高效、高密度、低噪声的电压转换技术,为先进的网络通信专用集成电路和处理器供电,实现在轨决策。

凭借我们专为高性能计算及其他行业创新研发的 FPA 技术,我们在近期成功开发并评估了一种卫星电源解决方案,提供 100V 输入与 0.8V/150A 输出。

Photo of Yutaka Mizutani

Yutaka Mizutani 于 2021 年加入 Vicor,担任日本地区高级现场应用工程师。他为高性能计算(HPC)、航空航天与国防、工业及汽车电源系统提供技术支持与咨询服务。Yutaka 拥有电气工程学士学位和工商管理硕士学位(MBA)。

关于微电子研讨会(MEWS)

微电子研讨会(MEWS)是于日本举办的专注于航天部件与组件技术的国际研讨会。该会议旨在介绍并探讨航天部件与组件领域的最新技术及研究成果,致力于构建全球政府航天机构与私营企业的合作网络,推动航天部件与组件技术的研发并提升其可靠性。欢迎注册参加本次活动。