48V 与高功率密度模块相结合,化解由来已久的主动悬架功率挑战
Hongfa 与 Vicor 合作设计世界上最小的主动悬架功率系统。电源模块与 48V 改变汽车格局
Vicor PI3523 ZVS 开关稳压器为高效率稳压器,在高密度 LGA 系统级封装中高度集成控制器、电源开关、放大器和支持组件。这些稳压器在轻负载和满负载下具有高效率性能,峰值效率高达 98%。PI3523 稳压器不仅可用于 2.2V 至 14V 的输出以及高达 22A 的电流,而且还能够通过单线电流共享实现并联,支持更大负载。这些稳压器简单易用,支持 30V 至 60V 的输入以及内部补偿,需要的外部组件极少。
48V 与高功率密度模块相结合,化解由来已久的主动悬架功率挑战
Hongfa 与 Vicor 合作设计世界上最小的主动悬架功率系统。电源模块与 48V 改变汽车格局
世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
先进的电源模块封装优化了自动驾驶电动穿梭车的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效电源模块确保最少的散热,降低对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提升功率输出
为燃料电池供电的 eVTOL 的辅助系统提供千瓦级功率
Vicor 高密度电源模块可有效管理千瓦级功率,减少飞行所需的能量