Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 60 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
尺寸与重量
极端功率瞬变
有限的功率再生能力
厦门宏发电声股份有限公司(宏发)是全球最大的功率继电器制造商之一,近 30 年来持续推动汽车市场的技术发展。如今,宏发聚焦汽车电气化,并研发出技术先进的新一代高性能主动悬架系统。
主动悬架系统借助传感器、机电执行器及复杂软件,实时调整车辆悬架,以提升操控性,提供更平稳、安全的行驶体验,并减少路面噪音。早期的主动悬架系统设计曾使车辆重量增加了逾 800 磅。几十年来,这一额外重量及有限的能量再生能力限制了其广泛应用。
高功率密度
瞬态功率:800 万安培/秒
对称的功率处理
事实证明,12V 母线难以满足主动悬架系统的功率需求。随着 800V 高压电池的广泛应用,48V 架构正逐步取代 12V 母线,以提升功率,提高效率,并减小电缆尺寸,减轻重量。该架构与 Vicor 的 BCM6135 固定比率 800V 至 48V DC-DC 转换器无缝集成。BCM6135 具有双向转换功能,可在任意方向上提供快速、对称的功率转换,瞬态响应速率高达 800 万安培/秒。其紧凑设计与专有的小型封装优化了热管理,同时减小了整体尺寸,减轻了重量。这种双向电源模块可以提供必要的功率(4 至 6kW)来驱动减震器压缩,并且与分立解决方案不同的是,它能够即时响应,将减震器回到中立位置时产生的等量再生能量回馈到电池中。
宏发解决方案依托 Vicor 的高功率密度优势,为每个执行器打造紧凑型(197 x 201 x 71 毫米)5kW 电源系统。该系统可在任意方向提供高达 6kW 的峰值功率。通过采用两个并联的 Vicor BCM6135 模块,而非数百个分立元件,这种转换器设计得以大幅简化。
BCM6135 是一款峰值功率为 3.5kW、K 因子为 1/16 的固定比率母线转换器,能够将牵引电池的 800V 转换为 48V。该转换器针对 800V 电池系统进行了优化,工作电压范围覆盖 420V 至 920V,提供高达 100A 的电流,并实现 97.3% 的高效率。这一高效设计使宏发系统能够高效运行,并具有快速响应能力,进而最大限度地减少功率损耗。系统外壳体积不足 1.8 升,重量仅 2.6 千克,是目前市场上最紧凑、最轻量化的解决方案。
宏发主动悬架系统(电源系统为 HF3661 800V 至 48V DC-DC 系统)采用液冷设计,是市场上最紧凑的解决方案,重量仅 2.6 千克,尺寸为 197 × 201 × 71 毫米。
4 个 Vicor BCM6135 固定比率 800V 至 48V DC-DC 母线转换器用于将高压转换为 48V,并将电力输送至每个车轮。BCM6135 具备双向转换功能,提供最快的 DC-DC 转换器瞬态响应。在直接连接至 DC-DC 转换器时,其对称开关速率可实现最佳的能量再生。
BCM6135 系列
隔离固定比率
输入:800V (520 – 920V)
输出:48V (32.5 – 57.5V)
电流:高达 80A
功率:2.5kW
峰值效率:97.3%
尺寸:61 x 35 x 7.4 毫米
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 60 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
Betterfrost harnesses 48V in EVs for record-setting windshield defrosting and to extend winter range
Betterfrost’s 48V power control module uses conductive pulsed heating to defrost EV glass in under 60 seconds, saving energy and preserving winter range
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging