Skip to main content
案例研究:电子战便携式地面雷达

通过功率平均技术使电源功率需求降低 64%

Download the case studyPDF

客户所面临的挑战

升级车载地面雷达系统的探测距离和分辨率,会带来巨大的供电挑战。28V 输入可能需要提供 2.5kW 的峰值输出。鉴于可用空间有限,且设备需要便于运输,电源必须紧凑轻便。为实现最大雷达探测距离,必须尽可能减少脉冲失真。为了获得最佳分辨率,还必须尽量降低雷达接收期间的电源噪声。主要挑战包括:

  • 尽量降低接收期间的电源噪声,以实现最高分辨率
  • 在现有固定空间内安装新的电源解决方案
  • 降低整体重量,提高雷达系统的便携性
Portable ground radar

Vicor 解决方案

Vicor DCM™ DC-DC 转换器采用高频零电压开关(ZVS)拓扑,以高效率提供洁净的稳压输出,从而在雷达接收阶段最大限度地降低电源噪声,这对于实现最高分辨率至关重要。其紧凑的模块化设计有效解决了空间受限的问题,使其能够在现有安装空间内完成集成。此外,这些转换器还有助于减轻整体重量,直接提升雷达系统的便携性。主要优势包括:

主要优势

主要优势

代表高密度的图标

紧凑的高密度电源模块可优化可用的设计空间

代表电磁的图标

电磁干扰极低,且滤波器设计简单

代表轻量的图标

轻量化设计提升设备的便携性

供电网络

此应用的供电网络仅采用三个并联阵列配置的 MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器,即可高效满足系统的供电需求。该配置通过 MIL-STD-704 输入电源提供稳定的 900W、28V 输出,可有效满足功率需求,而且与针对 2.5kW 峰值功率需求设计的方案相比,显著降低了设计复杂性和元器件数量。MFM™ DCM 滤波器是与 DCM 配套使用的 DC 前端模块,可提供 EMI 滤波和瞬态保护,以满足军用标准要求。

Vicor power delivery network for portable ground radar
MIL-COTS DCM DC-DC Converters

MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入:28, 30, 270V


输出:3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率:高达 1300W


峰值效率:96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸


MIL-COTS MFM filter module

MIL-COTS MFM™ 滤波器


采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器


输入:28V (16 – 50V), 270V (160 – 420V)


电流:高达 22A


小巧至44.6 x 35.5 x 9.2 毫米