为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
航电导航和控制系统必须能够在各种不利条件下始终正常运行。为了降低系统故障风险,这些系统必须设计为能够同时使用不同的电源运行,以确保关键系统持续、不间断地工作。设备电源还必须能够在不使用冷却风扇的情况下耐受高温运行,同时满足轻量化和小型化要求。主要挑战包括:
高密度、高效率 DCM™ DC-DC 转换器和 ZVS 降压稳压器能够最大限度地降低系统复杂性,并充分利用可用空间,从而实现非常简洁的电源配置,轻松实施所需的冗余母线。MIL-COTS DCM 符合 MIL-STD-810 标准关于冲击和振动的要求,可保证稳健的性能,简化并加快系统合规性测试。主要优势包括:
轻松实现并联冗余母线设计
高功率密度可在相同空间内实现冗余配置
高效率和具有出色热适应性的封装可有效散热
三个 MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器并联使用,提供一条共用的 12V 内部冗余母线。每个转换器可以由不同的输入电源供电,同时转换器之间仍能实现均流,从而通过 MIL-STD-704 电源为内部 12V 母线供电。降压稳压器用于从 12V 母线提供功率和电压更低的 5.0V 和 3.3V 电压轨。MFM™ DCM 滤波器是与 DCM 配套使用的 DC 前端模块,可提供 EMI 滤波和瞬态保护,以满足军用标准要求。