Configuring in small spaces
Learn to break down rails into smaller increments to fit high-power, multi-rail requirements into nontraditional footprints like L-shapes or donuts
高功率密度
高效率
简易散热管理
多千瓦阵列并联运行
Vicor 的 48V 高性能电源模块系列提供完整的供电网络,将高压转换为 48V 母线电压,为下游负载供电,并通过可为传统 12V 负载供电的模块简化过渡。
Vicor 的稳压与固定比率转换器既能帮助平滑过渡到高效的 48V 供电架构,又能减轻重新设计系统的负担,摆脱已有数十年历史的 12V 供电架构的束缚。
非隔离稳压
输入:40 – 60V
输出:10 – 12.5V
功率:高达 2kW
峰值效率:96.5%
小巧至 36.7 x 17.3 x 5.2 毫米
非隔离固定比率
输入:36 – 60V
输出:7.2 – 15.3V
功率:高达 2400W
峰值效率:98%
小巧至 23 x 17 x 5.2 毫米
Vicor NBM 和 DCM 模块使数据中心能够在向 48V 供电基础设施过渡时灵活地为传统的 12V 板卡供电。利用 NBM 的双向转换功能,就可以将最新的 GPU 轻松集成到传统的 12V 基础设施中。
Configuring in small spaces
Learn to break down rails into smaller increments to fit high-power, multi-rail requirements into nontraditional footprints like L-shapes or donuts
Meeting transient needs
Mitigate I²R losses and trace inductance by shifting to vertical power placement using advanced multi-phase modules and current multipliers
Powering high current loads
Explore solutions for delivering thousands of amps to demanding loads and evaluate constraints like connector pin scaling and cable sizing
Regulating 48 volts
Learn to deploy non-isolated buck-boost regulators for wide-swing 36 – 60V inputs and implement efficient power regulation using an isolated converter