Skip to main content
供电网络

高效供电

Graduation cap icon

易于实施

Thermometer icon

简单的散热管理

Flexibile icon

轻松适应需求

Stopwatch icon

快速进入市场

更简单的策略及实施方案:
使用模块化方法的供电网络

通过使用密度高达 5 倍的最小化电源模块,模块化方法可使用更少的基板为其他功能留出更多空间。高效率模块不仅需要更简单的散热管理,而且还支持灵活、可扩展的设计,使设计和更新更便捷。

Versus

复杂的分立式解决方案

整个设计过程需要大量的专业知识、时间和工作量,这种方法使用数百款组件,每款组件都需要采购和验证。对于计划和技术需求而言,变更不仅具有破坏性,而且还具有风险性。

缺乏灵活性的银盒

无论是增加更多的负载,还是改变功率或电压,都不切实际。线路电压将消耗盒体及线缆的空间和重量,盒体易受噪声及外界干扰。

供电网络可轻松适应变化

简单易行的架构

单个模块在每次加载时执行所需的转换。

电源需求改变时

适应更新需求的负载,只需更换模块。 

支持附加的负载

设计需要新负载时,只需再添加一个模块。

降低线路损耗

使用  Vicor 分比式电源架构实现电流倍增的独立稳压和变压功能。

将负载功率提高一倍

添加一个二级或三级模块,可使负载功率增倍。 

创建 SELV 母线

从高压电源提取时,使用高效率固定比率模块创建 SELV 母线。 

显著加速产品上市进程

我们的客户告诉我们,模块化方法比分立式解决方案的设计和测试时间节省一半以上。

Vicor 电源模块的灵活性和可扩展性可实现便捷的重新设计,以支持新功能。

此外,只需使用不同的模块来匹配新的电源需求,就可快速为新项目重新构建供电网络。

使用我们的工具创建供电网络

工业应用的模块化 PDN 

Power delivery network for a tethered ROV

高密度的高功率模块支持更轻、更安全、更低成本的系线线缆,从而可扩展任务

plug-in hybrid vehicle power delivery network

将高压 xEV 电池电压直接转换为 48V 或 12V,无需中间电池

Unmanned aircraft power delivery network

高效率的高密度模块将为先进通信释放空间并扩展范围