为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
有效的监视需要不间断的传感和通信,以确保贵重财产、设备和资产的安全与防护。无人机(UAV)可用于监视广阔区域,尤其适用于难以抵达的区域,以及需要对位置不断变化的目标进行监视的场景。性能优异的监视无人机需要尽可能延长滞空时间,同时配备高分辨率摄像机、热成像传感器和通信链路。主要目标包括:
监视无人机必须在最大限度提高作业效率的同时,能够搭载高性能摄像机和传感器。Vicor 的高密度电源模块可支持所有这些高功耗功能,而不会给无人机增加不必要的尺寸和重量,从而延长飞行时间并支持更多功能。主要优势包括:
DCM 具备业内领先的功率密度
高效率可延长飞行时间
保持备用电池处于充电状态
高功率密度的 Vicor DCM™ DC-DC 转换器模块非常适合监视无人机。它们将 48V 电池电压转换为适当的电压,再通过紧凑型零电压开关(ZVS)降压稳压器和升降压稳压器,使输出电压与无人机系统负载相匹配。DCM 转换器模块还可为无人机备用电池持续充电,通过冗余设计确保系统安全。