Configuring in small spaces
Learn to break down rails into smaller increments to fit high-power, multi-rail requirements into nontraditional footprints like L-shapes or donuts
高功率密度
高效率
简易散热管理
可扩展至更高功率
Vicor 的 48V 高性能电源模块系列提供完整的供电网络,将高压转换为 48V 母线电压,为下游负载供电,并通过可为传统 12V 负载供电的模块简化过渡。
Vicor 的 DC-DC 转换器与稳压器具有卓越的效率和体积/重量优势,兼具模块化电源方案特有的灵活性与可扩展性。
隔离稳压
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米
当稳压 VIN(输入电压)与 VOUT(输出电压)相等,且高电流电源尽可能靠近负载点时,即可实现理想的负载点电压转换。Vicor 的分比式电源架构(FPA)采用独立的 PRM 和 VTM 模块来专门执行稳压与变压功能,使每个模块都能实现最高效率与功率密度。
不管是单独使用还是组合使用时,Vicor 的 DCM 和 PRM 稳压器及 NBM 固定比率转换器都可以支持超过 300 种配置方案,为系统设计师提供在 48V 区域架构中为每个负载点部署适当电源的关键技术。
Configuring in small spaces
Learn to break down rails into smaller increments to fit high-power, multi-rail requirements into nontraditional footprints like L-shapes or donuts
Meeting transient needs
Mitigate I²R losses and trace inductance by shifting to vertical power placement using advanced multi-phase modules and current multipliers
Powering high current loads
Explore solutions for delivering thousands of amps to demanding loads and evaluate constraints like connector pin scaling and cable sizing
Regulating 48 volts
Learn to deploy non-isolated buck-boost regulators for wide-swing 36 – 60V inputs and implement efficient power regulation using an isolated converter