Configuring in small spaces
Learn to break down rails into smaller increments to fit high-power, multi-rail requirements into nontraditional footprints like L-shapes or donuts
高電力密度
高効率
熱管理が容易
より多くの電力に 対応可能な スケーラビリティ
Vicor の 48Vエコシステムは 高性能の電源モジュール で形成されており、高電圧を48Vバスに変換して下流の負荷へ給電するまでの、完全な電力供給ネットワーク を構築することができます。従来の12V負荷に対応するモジュールもあり、48Vアーキテクチャへスムーズに移行することができます。
VicorのDC-DCコンバータとレギュレータを使うことで、高効率、小型・軽量に加えて、モジュールで構成する電源の特長であるフレキシビリティとスケーラビリティが実現します。
絶縁 レギュレータ
入力電圧: 9 – 420V
出力電圧: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
出力電力: 最大1300W
ピーク効率: 96%
24.8 x 22.8 x 7.21mm 他
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm 他
ポイント・オブ・ロード電源の理想的な構成は、電圧調整(レギュレーション)の入力電圧と出力電圧を等しくして、大電流の供給部をできるだけ負荷の近くへ配置します。Vicorのファクトライズド・パワー・アーキテクチャは、レギュレーション機能と電圧変換機能を分離し、別々のコンバータモジュール(PRMとVTM)とすることで、各々の機能のモジュールが高効率、高電力密度を実現するようにコンバータの最適化ができます。
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 48V (36 – 75V)
出力電圧: 48V (5 – 55V)
出力電流: 最大600W
ピーク効率: 98%
22.8 x 13.8 x 7.41mm 他
Vicorの垂直給電技術を使うことで、パフォーマンスが向しマザーボード設計が簡素化できます。プロセッサがAIなどの高性能アプリケーションで求められる、これまで達成できなかった高いレベルのパフォーマンスが実現します。
VicorのレギュレータモジュールDCM、PRMと、電圧変換比固定コンバータモジュールNBMを単独または組み合わせて使用することで、300を超える電源を構成することができます。48Vゾーンアーキテクチャの各負荷へ最適に電力供給するための鍵となります。
Vicorの電源モジュールは本質的に低ノイズなため、ATEの検査要件を完全に満足できます。薄型で放熱性能に優れているため、検査システムの機械設計を簡素化することができ、設置面積を広げることなく最大のスループットを実現します。
Configuring in small spaces
Learn to break down rails into smaller increments to fit high-power, multi-rail requirements into nontraditional footprints like L-shapes or donuts
Meeting transient needs
Mitigate I²R losses and trace inductance by shifting to vertical power placement using advanced multi-phase modules and current multipliers
Powering high current loads
Explore solutions for delivering thousands of amps to demanding loads and evaluate constraints like connector pin scaling and cable sizing
Regulating 48 volts
Learn to deploy non-isolated buck-boost regulators for wide-swing 36 – 60V inputs and implement efficient power regulation using an isolated converter