Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 60 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
高功率密度
高效率
快速瞬态响应
低 EMI
Vicor 的 48V 高性能电源模块系列提供完整的供电网络,将高压转换为 48V 母线电压,为下游负载供电,并通过可为传统 12V 负载供电的模块简化过渡。
Vicor 电源模块凭借行业领先的功率密度和创新架构,为电源设计师提供隔离式或非隔离式解决方案,可显著减小电源系统的体积与重量,充分发挥 48V 母线的优势。
将 AC-DC 整流和电池备份从数据中心机架转移至中央位置,在数据中心使用 400V 配电系统,并利用 Vicor BCM 电源模块,在机架内实现 400V 至 48V 的高效转换,可使每机架的处理器数量增加四倍。
Vicor BCM 电源模块使 800V 和 400V 电池能够为 48V 供电网络供电。这些模块的快速瞬态响应特性可省去中间的 12V 或 28V 电池,显著减少电动汽车中的电源重量,节省空间。
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 60 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
Betterfrost harnesses 48V in EVs for record-setting windshield defrosting and to extend winter range
Betterfrost’s 48V power control module uses conductive pulsed heating to defrost EV glass in under 60 seconds, saving energy and preserving winter range
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging